Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 48 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 18 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 68,7 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 65,1 mm | 
| d - Diamètre arbre | 60,325 mm | 
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 120 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 29 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| J - Distance entre trous de fixation | 143 mm | 
| L - Largeur / diamètre du logement | 175 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 19 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 25,4 mm | 
| Z - Largeur avec couvercles | 73,2 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 200 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 4,473 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |