Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
UCF212N - SNR

UCF212N

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement48 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage68,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
d - Diamètre arbre60 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement29 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation143 mm
L - Largeur / diamètre du logement175 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,32 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m