Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC214G2T20
- F214
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Hauteur du logement | 54 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 22 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 75,4 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 74,6 mm | 
| d - Diamètre arbre | 70 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 31 mm | 
| G - Graisseur | M10x1 | 
| J - Distance entre trous de fixation | 152 mm | 
| L - Largeur / diamètre du logement | 193 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 19 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 30,2 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 62 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 45 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 200 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 6,21 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 33 N-m |