• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCF217T20 - SNR

UCF217T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement63 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride24 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage87,6 mm
B - Largeur Bague Intérieure85,7 mm
d - Diamètre arbre85 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement36 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation175 mm
L - Largeur / diamètre du logement220 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier34,1 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique83,2 kN
C0 - Capacite de charge statique63,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse8,66 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m