• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCF315-48T20 - SNR

UCF315-48T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • F315
  • UC315-48G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement66 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride25 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage89 mm
B - Largeur Bague Intérieure82 mm
d - Diamètre arbre76,2 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement39 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation184 mm
L - Largeur / diamètre du logement236 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
S - Distance face / centre du palier32 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique113,36 kN
C0 - Capacite de charge statique76,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse10,19 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33,9 N-m