Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marque | NTN |
A - Hauteur du logement | 68 mm |
Total height (A0) | 90 mm |
Flange thickness (A1) | 27 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 38 mm |
Insert IR width (B) | 86 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 80 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 196 mm |
Overall length (L) | 250 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 31 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 34 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 14 kg |