Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCF318 - SNR

UCF318

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement76 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride30 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage100 mm
B - Largeur Bague Intérieure96 mm
d - Diamètre arbre90 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement44 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation216 mm
L - Largeur / diamètre du logement280 mm
N - Dimension trou de fixation35 mm
S - Distance face / centre du palier40 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique143 kN
C0 - Capacite de charge statique108 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse17,93 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage64 N-m