Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marque | NTN |
A - Hauteur du logement | 94 mm |
Total height (A0) | 125 mm |
Flange thickness (A1) | 32 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 59 mm |
Insert IR width (B) | 108 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 242 mm |
Overall length (L) | 310 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 38 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 42 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 27 kg |