• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCF324D1 - NTN

UCF324D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Hauteur du logement110 mm
Total height (A0)140 mm
Flange thickness (A1)40 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)126 mm
Bore dia. (shaft diameter)120
Distance of attachment bolt holes (J)290 mm
Overall length (L)370 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)51 mm
OTHER FEATURES
Masse48 kg