• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCF326D1 - NTN

UCF326D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Hauteur du logement115 mm
Total height (A0)146 mm
Flange thickness (A1)45 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)135 mm
Bore dia. (shaft diameter)130
Distance of attachment bolt holes (J)320 mm
Overall length (L)410 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)54 mm
OTHER FEATURES
Masse63 kg