• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFA202T04CC - SNR

UCFA202T04CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement25,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage33,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre15 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement15 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement102 mm
J - Distance entre trous de fixation78 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée40 mm
L - Largeur / diamètre du logement60 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée54 mm
N - Dimension trou de fixation10 mm
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
Z - Largeur avec couvercles37 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,531 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m