• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFA206NL3 - SNR

UCFA206NL3

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement31 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage40,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure38,1 mm
d - Diamètre arbre30 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement144 mm
J - Distance entre trous de fixation117 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée58 mm
L - Largeur / diamètre du logement80 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée72 mm
N - Dimension trou de fixation12 mm
S - Distance face / centre du palier15,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,92 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m