Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC207-20G2T20
- FA207N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 34 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 16 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 44,4 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
d - Diamètre arbre | 31,75 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 19 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 161 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 130 mm |
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée | 66 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 90 mm |
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée | 82 mm |
N - Dimension trou de fixation | 15 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,33 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |