• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFA207-22L4CC - SNR

UCFA207-22L4CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement34 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage44,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre34,925 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement161 mm
J - Distance entre trous de fixation130 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée66 mm
L - Largeur / diamètre du logement90 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée82 mm
N - Dimension trou de fixation15 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
Z - Largeur avec couvercles48,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,342 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m