• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFA207-23L4CO - SNR

UCFA207-23L4CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement34 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage44,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement161 mm
J - Distance entre trous de fixation130 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée66 mm
L - Largeur / diamètre du logement90 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée82 mm
N - Dimension trou de fixation15 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
Z - Largeur avec couvercles48,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,306 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m