• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFA208-25N - SNR

UCFA208-25N

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage51,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre39,688 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement21 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement175 mm
J - Distance entre trous de fixation144 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée71 mm
L - Largeur / diamètre du logement100 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée87 mm
N - Dimension trou de fixation15 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,65 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m