• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFA211-32L3CC - SNR

UCFA211-32L3CC

Corps en fonte , roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement43 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage58,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure55,6 mm
d - Diamètre arbre50,8 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement25 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement219 mm
J - Distance entre trous de fixation184 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée86 mm
L - Largeur / diamètre du logement130 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée104 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier22,2 mm
Z - Largeur avec couvercles64,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,411 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m