Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.
Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC206-18G2
- SCC206
- FC206N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 31 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 8 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 32,2 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 23 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 38,1 mm |
d - Diamètre arbre | 28,575 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 70 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 10 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H3 - Diamètre de centrage | 80 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 100 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 125 mm |
N - Dimension trou de fixation | 12 mm |
S - Distance face / centre du palier | 15,9 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 44,4 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,34 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |