Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Hauteur du logement | 34 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 9 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 36,4 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 26 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 42,9 mm |
d - Diamètre arbre | 33,338 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 80 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 11 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H3 - Diamètre de centrage | 90 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 110 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 135 mm |
N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
S - Distance face / centre du palier | 17,5 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 48,8 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,737 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |