Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- FC207D1
- UC207D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| A - Hauteur du logement | 34 mm |
| Total height (A0) | 44,4 mm |
| Flange thickness (A1) | 26 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 11 mm |
| Centering height (A3) | 8 mm |
| Insert IR width (B) | 42,9 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 35 |
| H3 - Diamètre de centrage | 90 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 110 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 77,8 mm |
| Overall length (L) | 135 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 14 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 17,5 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 1,6 kg |