Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC208D1
- FC208D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marque | NTN |
A - Hauteur du logement | 36 mm |
Total height (A0) | 51,2 mm |
Flange thickness (A1) | 26 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 11 mm |
Centering height (A3) | 10 mm |
Insert IR width (B) | 49,2 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
H3 - Diamètre de centrage | 100 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 120 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 84,9 mm |
Overall length (L) | 145 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 14 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 2 kg |