• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFC211-34T04CC - SNR

UCFC211-34T04CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement42 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage46,4 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage30 mm
B - Largeur Bague Intérieure55,6 mm
d - Diamètre arbre53,975 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement13 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage125 mm
J - Distance entre trous de fixation150 mm
L - Largeur / diamètre du logement185 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier22,2 mm
Z - Largeur avec couvercles62,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,991 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m