Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 42 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 13 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 46,4 mm |
| A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 30 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 55,6 mm |
| d - Diamètre arbre | 55 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 110 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 13 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H3 - Diamètre de centrage | 125 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 150 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 185 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 19 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 22,2 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 62,8 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 3,921 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |