Paliers auto-aligneurs

UCFC213-40CC - SNR

UCFC213-40CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement49 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage55,7 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage35 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
d - Diamètre arbre63,5 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle132 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement16 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage145 mm
J - Distance entre trous de fixation170 mm
L - Largeur / diamètre du logement205 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
Z - Largeur avec couvercles74,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,721 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m