Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- FC216D1
- UC216D1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marque | NTN |
A - Hauteur du logement | 58 mm |
Total height (A0) | 83,3 mm |
Flange thickness (A1) | 41 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
Centering height (A3) | 16 mm |
Insert IR width (B) | 82,6 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 80 |
Opening in the mounting surface (F min.) | 105 mm |
H3 - Diamètre de centrage | 170 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 200 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 141,4 mm |
Overall length (L) | 240 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 9,1 kg |