• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFCE202T04 - SNR

UCFCE202T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement18 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride8 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage16,3 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein2 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre15 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement-2 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage62 mm
J - Distance entre trous de fixation78 mm
L - Largeur / diamètre du logement100 mm
N - Dimension trou de fixation9 mm
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,57 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m