Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFCE207T04 - SNR

UCFCE207T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement21 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride10 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage24,4 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein2 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
d - Diamètre arbre35 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement-1 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage90 mm
J - Distance entre trous de fixation110 mm
L - Largeur / diamètre du logement135 mm
N - Dimension trou de fixation11,5 mm
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,24 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m