Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC212G2
- FCE212
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 30,5 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 16 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 38,7 mm |
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 3 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 65,1 mm |
d - Diamètre arbre | 60 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | -1 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H3 - Diamètre de centrage | 135 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 160 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 195 mm |
N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
S - Distance face / centre du palier | 25,4 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 3,86 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |