Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC214G2T04
- FCE214
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 33 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 18 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 44,4 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 6 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 74,6 mm |
| d - Diamètre arbre | 70 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H3 - Diamètre de centrage | 150 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 177 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 215 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 30,2 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 62 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 45 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 5,06 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 33 N-m |