Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC202G2
- FE204
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 29,5 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 10 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 37,3 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 31 mm |
| d - Diamètre arbre | 15 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 19 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| J - Distance entre trous de fixation | 63,5 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 86 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 11,5 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 12,7 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,7 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |