Retour

UCFE206-20L4 - SNR

UCFE206-20L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Téléchargement

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants - UC206-20G2L4
Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Hauteur du logement (A) 33,5 mm
Hauteur de l'embase / hauteur de la bride (A1) 12 mm
Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage (A2) 42,2 mm
Largeur BI B 38,1 mm
Diamètre arbre (d) 31,75 mm
Distance entre la surface de montage et le centre du roulement (e) 20 mm
Graisseur (G) R1/8"
Distance entre trou de fixation (J) 82,5 mm
Largeur / diamètre du logement (L) 108 mm
Dimension trou de fixation (N) 11,5 mm
Distance centre du chemin de roulement à la face de la BI côté opposé système de blocage (S) 15,9 mm
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité de charge dynamique C 19,5 kN
Capacite de charge statique C0 11,2 kN
Température mini de fonctionnement T min -20 °C
Température maxi de fonctionnement T max 100 °C

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse 1,14 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 3,7 N-m