Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC210-30G2L3
- SCOU210-30
- FE210N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 44 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 13 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 60,6 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 51,6 mm |
d - Diamètre arbre | 47,625 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 100 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 28 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
J - Distance entre trous de fixation | 111 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 143 mm |
N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 65,3 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,688 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |