Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4.
Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SCC205
- UC205-14G2L4
- FL205N
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 27 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 13 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 35,7 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm |
| d - Diamètre arbre | 22,225 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 60 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 16 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 130 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 99 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 68 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 16 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 14,3 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 39,6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,647 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |