Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
UCFL213-40N - SNR

UCFL213-40N

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement50 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage69,7 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
d - Diamètre arbre63,5 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement258 mm
J - Distance entre trous de fixation210 mm
L - Largeur / diamètre du logement155 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier25,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,79 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m