UCFL311-35T20 - SNR

UCFL311-35T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC311-35G2T20
  • FL311

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement52 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage71 mm
B - Largeur Bague Intérieure66 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement250 mm
J - Distance entre trous de fixation198 mm
L - Largeur / diamètre du logement150 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
S - Distance face / centre du palier25 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique71,5 kN
C0 - Capacite de charge statique44,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,53 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m