UCFL312-39L3 - SNR

UCFL312-39L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement56 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage78 mm
B - Largeur Bague Intérieure71 mm
d - Diamètre arbre61,913 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement33 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement270 mm
J - Distance entre trous de fixation212 mm
L - Largeur / diamètre du logement160 mm
N - Dimension trou de fixation31 mm
S - Distance face / centre du palier26 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique81,6 kN
C0 - Capacite de charge statique51,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,64 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m