Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).
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
UCFL312T20 - SNR

UCFL312T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC312G2T20
  • FL312

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement56 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage78 mm
B - Largeur Bague Intérieure71 mm
d - Diamètre arbre60 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement33 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement270 mm
J - Distance entre trous de fixation212 mm
L - Largeur / diamètre du logement160 mm
N - Dimension trou de fixation31 mm
S - Distance face / centre du palier26 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique81,6 kN
C0 - Capacite de charge statique51,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,74 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m