Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC314-44G2T04
- FL314
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 61 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 28 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 81 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 78 mm |
d - Diamètre arbre | 69,85 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 36 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 315 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 250 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 185 mm |
N - Dimension trou de fixation | 35 mm |
S - Distance face / centre du palier | 33 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 104,26 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 68 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 8,68 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 27,1 N-m |