Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC317-52G2
- FL317
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 74 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 32 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 100 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 96 mm |
d - Diamètre arbre | 82,55 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 44 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 370 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 300 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 220 mm |
N - Dimension trou de fixation | 38 mm |
S - Distance face / centre du palier | 40 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 132,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 96,5 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 14,17 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 54,5 N-m |