• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFL318-56T04 - SNR

UCFL318-56T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement76 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride36 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage100 mm
B - Largeur Bague Intérieure96 mm
d - Diamètre arbre88,9 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement44 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement385 mm
J - Distance entre trous de fixation315 mm
L - Largeur / diamètre du logement235 mm
N - Dimension trou de fixation38 mm
S - Distance face / centre du palier40 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique143 kN
C0 - Capacite de charge statique108 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse17,07 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage54,5 N-m