• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFLE204-12L3CC - SNR

UCFLE204-12L3CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement30,3 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride10 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage37,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure31 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement112 mm
J - Distance entre trous de fixation90 mm
L - Largeur / diamètre du logement61 mm
N - Dimension trou de fixation11,5 mm
S - Distance face / centre du palier12,7 mm
Z - Largeur avec couvercles41,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,501 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m