• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFLE208-25L4CC - SNR

UCFLE208-25L4CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement37,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage54,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure49,2 mm
d - Diamètre arbre39,688 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle88 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement24 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement172 mm
J - Distance entre trous de fixation143,5 mm
L - Largeur / diamètre du logement105 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
Z - Largeur avec couvercles57,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique29,6 kN
C0 - Capacite de charge statique18,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,728 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m