Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UC209-28G2T04
- FLE209N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 37,5 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 13 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 54,2 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| d - Diamètre arbre | 44,45 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 24 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 180 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 148,5 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 111 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 19 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,8 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |