• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFLZ210-30L4 - SNR

UCFLZ210-30L4

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, système d’étanchéité L4

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement41 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage56,6 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage37 mm
B - Largeur Bague Intérieure51,6 mm
d - Diamètre arbre47,625 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement24 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement190 mm
H3 - Diamètre de centrage105 mm
J - Distance entre trous de fixation157 mm
L - Largeur / diamètre du logement116 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier19 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique35,1 kN
C0 - Capacite de charge statique23,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,17 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m