UCFS309-28 - SNR

UCFS309-28

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement44 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage49 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage33 mm
B - Largeur Bague Intérieure57 mm
d - Diamètre arbre44,45 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement14 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage125 mm
J - Distance entre trous de fixation125 mm
L - Largeur / diamètre du logement160 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier22 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique53 kN
C0 - Capacite de charge statique31,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,9 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m