• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFS317-52T20 - SNR

UCFS317-52T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FS317
  • UC317-52G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement74 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride27 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage80 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage54 mm
B - Largeur Bague Intérieure96 mm
d - Diamètre arbre82,55 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement24 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage220 mm
J - Distance entre trous de fixation204 mm
L - Largeur / diamètre du logement260 mm
N - Dimension trou de fixation31 mm
S - Distance face / centre du palier40 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique132,6 kN
C0 - Capacite de charge statique96,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse17,26 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage54,5 N-m