Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- FS324
- UC324G2T20
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 110 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 40 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 110 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 80 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 126 mm |
d - Diamètre arbre | 120 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 35 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
H3 - Diamètre de centrage | 330 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 290 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 370 mm |
N - Dimension trou de fixation | 41 mm |
S - Distance face / centre du palier | 51 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 228 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 208 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 51,7 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 75 N-m |