UCFS328T20 - SNR

UCFS328T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FS328
  • UC328G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement125 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride55 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage131 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage95 mm
B - Largeur Bague Intérieure145 mm
d - Diamètre arbre140 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement45 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage400 mm
J - Distance entre trous de fixation350 mm
L - Largeur / diamètre du logement450 mm
N - Dimension trou de fixation41 mm
S - Distance face / centre du palier59 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique275 kN
C0 - Capacite de charge statique272 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse92,7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage120 N-m