• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCFX10D1 - NTN

UCFX10D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FX10D1
  • UCX10D1
  • UCX10D2
  • UCX10D3

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Hauteur du logement44 mm
Total height (A0)59,4 mm
Flange thickness (A1)20 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)26 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
Distance of attachment bolt holes (J)130 mm
Overall length (L)162 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
OTHER FEATURES
Masse3,8 kg