• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UCP211D1 - NTN

UCP211D1

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC211D1
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement60 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Hauteur au centre du roulement63,5 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement23 mm
H2 - Hauteur du logement126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Longueur du logement219 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement65 mm
u - Largeur trou de fixation20 mm
N1 - Longueur du trou de montage23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Masse3,4 kg